パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVDA195-Q1 の特徴
- LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0、および SAEJ2602 LIN 用推奨プラクティスに準拠
- LIN バスの速度は最大 20kbps (LIN 仕様最大およびMOST ECL速度) 、最小 0 ボーまで
- ISO9141 (K-LINE) をサポート
- 車載アプリケーション認定済み
- スリープ・モード:超低消費電流で、LIN バス、ウェークアップ入力 (外部スイッチ)、ホスト・マイクロコントローラからのウェークアップ・イベントが可能
- 高速受信に対応
- ±12kV (人体モデル) までの ESD 保護 (LIN ピン)
- LIN ピンは -40V~40V の電圧を入力可能
- 車載環境での過渡的なストレス (ISO 7637) への耐性
- 動作可能電源範囲 7V~27V DC に拡張 (LIN仕様 7V~18V)
- 5V または 3.3V I/O ピンで MCU と接続
- RXD ピンでのウェイクアップ要求
- 外部電圧レギュレータの制御 (INH ピン)
- LIN レスポンダ・アプリケーション向けのプルアップ抵抗と直列ダイオードを内蔵
- 低い電磁放射 (EME)、高い電磁耐性 (EMI)
- バス端子はバッテリへの短絡、グランドへの短絡に対して保護
- 熱保護
- システム・レベルでグランド切断に対してフェイルセーフ
- システム・レベルでのグランド・シフト動作
- 電源オフのノードはネットワークに影響なし
SN65HVDA195-Q1 に関する概要
SN65HVDA195 デバイスは、LIN (Local Interconnect Network) 物理層インターフェイスおよび MOST ECL インターフェイスであり、ウェイクアップおよび保護機能付きシリアル・トランシーバを内蔵しています。このバスは、最大 20kbps のデータ・レートの低速車載ネットワークで一般的に使用されている単線式双方向バスです。このデバイスは、ドミナント状態タイムアウトを持たないので、有効データ・レート 0kbpsで送信できます。LIN 物理層仕様 レビジョン 2.0 で規定されているように、TXD 上のプロトコル出力データ・ストリームは、SN65HVDA195 によって、電流制限波形整形ドライバを通してバス信号に変換されます。このレシーバは、バスからのデータ・ストリームを変換し、RXD 経由でデータ・ストリームを出力します。バスには、ドミナント状態 (グランドに近い電圧) とリセッシブ状態 (バッテリに近い電圧) という 2 つの状態があります。リセッシブ状態では、バスは SN65HVDA195 の内部プルアップ抵抗と直列ダイオードによって HIGH にプルアップされるため、レスポンダ用途では外付けプルアップ部品は不要です。コマンダ用途では、LIN 仕様に従って外付けプルアップ抵抗 (1kΩ) と直列ダイオードが必要です。