SN65LBC173
- ANSI 規格 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または超える
- 最小 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイント・バス伝送用に設計
- 入力感度:±200mV
- 低い消費電力:20mA 以下
- 開路フェイルセーフ設計
- SN75173 および AM26LS32 とピン互換
SN65LBC173 および SN75LBC173 は、3 ステート出力を搭載したモノリシック クワッド差動ライン レシーバです。どちらも、ANSI 規格 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たすように設計されています。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。4 つのレシーバは 2 つの論理和イネーブル入力を共有しています。1 つは High のとき、もう 1 つは Low のときアクティブです。
各レシーバは、高い入力インピーダンス、ノイズ耐性を高める入力ヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の入力感度を特長としています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現するテキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されています。
これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC173 および SN75LBC173 は、16 ピンの DIP (N) および SOIC (D) パッケージで供給されます。
SN65LBC173 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC173 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LBC173、SN75LBC173 クワッド、低消費電力差動ライン レシーバ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 11月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。