ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC173A-EP

アクティブ

4 回路 RS-485 差動ライン・レシーバ、SN65LBC173A-EP

製品詳細

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 50 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 32000 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 50 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 32000 Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482
    アプリケーション用に設計
  • 最高50Mbpsの信号速度 ラインの信号速度とは1秒間の電圧遷移回数であり、bps (Bits Per Second)単位で表されます。
  • バスの短絡、開回路、アイドルバス状況に対するフェイルセーフ
  • バス入力に対する6kVを超えるESD保護
  • 同相バス入力範囲: -7V~12V
  • 伝搬遅延時間: 18ns未満
  • 低いスタンバイ時消費電力: 32µA未満
  • AM26LS32、DS96F173、LTC488、SN75173用のピン互換アップグレード

アプリケーション

  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • TIA/EIA-485、TIA/EIA-422、ISO 8482
    アプリケーション用に設計
  • 最高50Mbpsの信号速度 ラインの信号速度とは1秒間の電圧遷移回数であり、bps (Bits Per Second)単位で表されます。
  • バスの短絡、開回路、アイドルバス状況に対するフェイルセーフ
  • バス入力に対する6kVを超えるESD保護
  • 同相バス入力範囲: -7V~12V
  • 伝搬遅延時間: 18ns未満
  • 低いスタンバイ時消費電力: 32µA未満
  • AM26LS32、DS96F173、LTC488、SN75173用のピン互換アップグレード

アプリケーション

  • 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ/テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ・サイクル
    • 製品変更通知の延長
    • 製品のトレーサビリティ

All trademarks are the property of their respective owners.

SN65LBC173Aはクワッド差動ライン・レシーバで、tri-stateの出力を持ち、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 (Euro RS-485)アプリケーション用に設計されています。

このデバイスは、負荷バランスされたマルチポイント・バス通信で、毎秒50メガビットまで、さらにそれ以上のデータ転送速度で使用するよう最適化されています。転送媒体には、より線ペア・ケーブル、プリント基板の導線、バックプレーンを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

レシーバは、広い範囲の正および負の同相入力電圧で動作し、6kVのESD保護を実現しているため、過酷な環境における高速のマルチポイント・データ転送アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOSを使用して設計されており、低消費電力と堅牢性に貢献しています。

GおよびG入力によるイネーブル制御ロジックで、4つのドライバすべてについて正または負のロジックをイネーブルできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、レシーバの入力はバスに対して高インピーダンスとなるため、システム負荷が減少します。

SN65LBC173Aはクワッド差動ライン・レシーバで、tri-stateの出力を持ち、TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422)、ISO 8482 (Euro RS-485)アプリケーション用に設計されています。

このデバイスは、負荷バランスされたマルチポイント・バス通信で、毎秒50メガビットまで、さらにそれ以上のデータ転送速度で使用するよう最適化されています。転送媒体には、より線ペア・ケーブル、プリント基板の導線、バックプレーンを使用できます。データ転送の最高速度および最大距離は、メディアの減衰特性と周囲からのノイズに依存します。

レシーバは、広い範囲の正および負の同相入力電圧で動作し、6kVのESD保護を実現しているため、過酷な環境における高速のマルチポイント・データ転送アプリケーションに適しています。これらのデバイスは LinBiCMOSを使用して設計されており、低消費電力と堅牢性に貢献しています。

GおよびG入力によるイネーブル制御ロジックで、4つのドライバすべてについて正または負のロジックをイネーブルできます。ディセーブルまたは電源オフ時には、レシーバの入力はバスに対して高インピーダンスとなるため、システム負荷が減少します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN75173 アクティブ クワッド差動ライン・レシーバ Catalog version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LBC173A-EP クワッドRS-485差動ライン・レシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 1月 26日
* VID SN65LBC173A-EP VID V6213623 2018年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65LBC173A, SN75LBC173A IBIS Model D PKG

SLLC056.ZIP (5 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ