SN65LBC175A-EP
- Designed for TIA/EIA-485, TIA/EIA-422 and ISO 8482 Applications
- Signaling Rates(1) Exceeding 50 Mbps
- Fail-Safe in Bus Short-Circuit, Open-Circuit, and Idle-Bus Conditions
- ESD Protection on Bus Inputs Exceeds 6 kV
- Common-Mode Bus Input Range –7 V to 12 V
- Propagation Delay Times < 18 ns
- Low Standby Power Consumption < 32 µA
- Pin-Compatible Upgrade for MC3486, DS96F175, LTC489, and SN75175
The SN65LBC175A-EP is a quadruple differential line receiver with 3-state outputs, designed for TIA/EIA-485 (RS-485), TIA/EIA-422 (RS-422), and ISO 8482 (Euro RS-485) applications.
This device is optimized for balanced multipoint bus communication at data rates up to and exceeding 50 million bits per second. The transmission media may be twisted-pair cables, printed-circuit board traces, or backplanes. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
The receiver operates over a wide range of positive and negative common-mode input voltages, and features ESD protection to 6 kV, making it suitable for high-speed multipoint data transmission applications in harsh environments. These devices are designed using LinBiCMOS®, facilitating low power consumption and robustness.
Two EN inputs provide pair-wise enable control, or these can be tied together externally to enable all four drivers with the same signal.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。