SN65LVCP418
- 8 Input and 8 Output Signal Conditioning Buffer
- Up to 4.25 Gbps Operation
- 30 ps of Deterministic Jitter
- Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
- Selectable Receive Equalization
- Available Packaging 64 Pin QFP
- Propagation Delay Times: 400 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Ability to 3-State Outputs
- Integrated Termination Resistors
- I2C Control Interface
The SN65LVCP418 is an 8 Channel signal conditioning buffer in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVCP418 incorporates 100-Ω termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.
The SN65LVCP418 is characterized for operation from –40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Channel Gigibit Signal Conducting Buffer データシート (Rev. A) | 2011年 11月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers | 2010年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点