SN65LVDM051
- Low-Voltage Differential 50- Line Drivers and Receivers
- Typical Full-Duplex Signaling Rates of 100 Mbps
- Bus-Terminal ESD Exceeds 12 kV
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical
Output Voltages of 340 mV With a 50- Load - Valid Output With as Little as 50-mV Input
Voltage Difference - Propagation Delay Times
- Driver: 1.7 ns Typical
- Receiver: 3.7 ns Typical
- Power Dissipation at 200 MHz
- Driver: 50 mW Typical
- Receiver: 60 mW Typical
- LVTTL Input Levels Are 5-V Tolerant
- Driver Is High Impedance When Disabled or With VCC < 1.5 V
- Receiver Has Open-Circuit Failsafe
The SN65LVDM179, SN65LVDM180, SN65LVDM050, and SN65LVDM051 are differential line drivers and receivers that use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve high signaling rates. These circuits are similar to TIA/EIA-644 standard compliant devices (SN65LVDS) counterparts, except that the output current of the drivers is doubled. This modification provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV across a 50- load simulating two transmission lines in parallel. This allows having data buses with more than one driver or with two line termination resistors. The receivers detect a voltage difference of 50 mV with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
The intended application of these devices and signaling techniques is point-to-point half duplex, baseband data transmission over a controlled impedance media of approximately 100 characteristic impedance.
The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other application-specific characteristics.
The SN65LVDM179, SN65LVDM180, SN65LVDM050, and SN65LVDM051 are characterized for operation from –40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。