SN65LVDM31
- Designed for Signaling Rates Up to 150 Mbps
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical Output Voltage of 700 mV and a 100- Load
- Propagation Delay Time of 2.3 ns, Typical
- Single 3.3-V Supply Operation
- One Driver's Power Dissipation at 75 MHz, 50 mW, Typical
- High-Impedance Outputs When Disabled or With VCC < 1.5 V
- Bus-Pin ESD Protection Exceeds 12 kV
- Low-Voltage CMOS (LVCMOS) Logic Input Levels Are 5-V Tolerant
The signaling rate is the number of voltage transitions that can be made per second.
The SN65LVDM31 incorporates four differential line drivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling. This product offers a low-power alternative to 5-V PECL drivers with similar signal levels. Any of the four current-mode drivers will deliver a minimum differential output voltage magnitude of 540 mV into a 100- load when enabled by either an active-low or active-high enable input.
The intended application of this device and signaling technique is for both point-to-point and multiplexed baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 . The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media and the noise coupling to the environment.
The SN65LVDM31 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Speed Differential Line Driver データシート (Rev. C) | 2002年 2月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | Low Voltage Differential Signaling (LVDS) Evaluation Module (EVM) for Quad Drive (Rev. C) | 2010年 2月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。