パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN65LVDS2 の特徴
- ANSI TIA/EIA-644規格を満たすか上回る
- 信号レートを設計 (1) 最大:
- ドライバ向け 630Mbps
- レシーバ向け 400Mbps
- 2.4V~3.6V 電源で動作
- SOT-23 と SOIC の各パッケージで供給されます
- 9kV を超えるバス端子 ESD
- 低電圧差動信号処理で、100Ω 負荷への標準出力電圧は 350mV です。
- 伝搬遅延時間
- 1.7ns 標準ドライバ
- 2.5ns 標準レシーバ
- 200MHz での消費電力
- 25mW 標準ドライバ
- 60mW 標準レシーバ
- LVDT レシーバにはライン終端が含まれます
- 低電圧 TTL (LVTTL) レベル ドライバ入力は 5V 許容
- ドライバは VCC < 1.5V で出力が高インピーダンス
- レシーバ出力および入力は VCC < 1.5V で高インピーダンス
- レシーバの開路フェイルセーフ
- 差動入力電圧スレッショルド:100mV 未満
(1)ラインの信号レートとは、1 秒あたりの電圧遷移回数を bps (ビット/秒) 単位で表したものです。
SN65LVDS2 に関する概要
SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2 デバイスは、スモール アウトライン トランジスタ パッケージに搭載されたシングル、低電圧、差動ライン ドライバおよびレシーバです。出力は TIA/EIA-644 規格に準拠しており、ドライバでは最大 630Mbps、レシーバでは最大 400Mbps の信号速度における、100Ω 負荷への最小差動出力電圧振幅は 247mV です。
SN65LVDS1 デバイスを LVDS レシーバ (SN65LVDT2 など) とポイント ツー ポイント接続で使用すると、プリント基板のパターンまたはケーブルを介して、非常に高いレート、非常に小さな電磁気放射と消費電力で、データまたはクロック信号を送信できます。そのパッケージ、低い消費電力と EMI、高い ESD 耐性、広い電源電圧範囲により、このデバイスはバッテリ駆動のアプリケーションに理想的です。
SN65LVDS1、SN65LVDS2、SN65LVDT2 は –40°C~85°C で仕様が規定されています。