SN65MLVD129
- LVTTL Receiver and Eight Line Drivers Configured as an 8-Port M-LVDS Repeater—SN65MLVD128
- 2 LVTTL Receivers and Eight Line Drivers Configured as Dual 4-Port M-LVDS Repeaters—SN65MLVD129
- Drivers Meet or Exceed the M-LVDS Standard (TIA/EIA-899)
- Low-Voltage Differential 30-
Line Drivers for Data Rates¹ Up to 250 Mbps or Clock Frequencies Up to 125 MHz
- Power Up/Down Glitch Free
- Controlled Driver Output Voltage Transition Times for Improved Signal Quality
- Bus Pins High Impedance When Disabled or VCC ≤ 1.5 V
- Independent Enables for each Driver
- Output-to-Ouput Skew tsk(o) ≤ 160 ps
Part-to-Part Skew tsk(pp) ≤ 800 ps - Single 3.3-V Voltage Supply
- Bus Pin ESD Protection Exceeds 9 kV
- Packaged in 48-Pin TSSOP (DGG)
- APPLICATIONS
- AdvancedTCA™ (ATCA™) Clock Bus Driver
- Clock Distribution
- Data and Clock Repeating Over Backplanes and Cables
- Cellular Base Stations
- Central Office Switches
- Network Switches and Routers
¹The data rate of a line, is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).
AdvancedTCA and ATCA are trademarks of the PCI Industrial Computer Manufacturers Group.
The SN65MLVD128 and SN65MLVD129 are LVTTL-to-M.LVDS translators/repeaters. Outputs comply with the M.LVDS standard (TIA/EIA-899) and are optimized for data rates up to 250 Mbps, and clock frequencies up to 125 MHz. The driver outputs have been designed to support multipoint buses presenting loads as low as 30 and incorporates controlled transition times for backbone operation.
M-LVDS compliant devices allow for 32 nodes on a common bus, providing a high-speed replacement for RS-485 devices when lower common-mode voltage range and lower output signaling levels are acceptable. The SN65MLVD128 and SN65MLVD129 provide separate driver enables, allowing for independent control of each output signal.
Intended applications for these devices include transmission of clock signals from a central clock module, as well as translation and buffering of data or control signals for transmission through a controlled impedance backplane or cable.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65MLVD128/129 - 1:8 LVTTL to M-LVDS Repeater, Dual 1:4 LVTTL to M-LVDS Repeate データシート | 2003年 9月 4日 | |||
アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。