16-pin (NS) package image

SN751177NSR アクティブ

デュアル、差動ドライバ / レシーバのペア

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN751177NSRE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16
動作温度範囲 (℃) -20 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

SN751177 の特徴

  • ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件に適合
  • ノイズの多い環境の、長いバス ラインでのマルチポイント バス伝送用に設計
  • ドライバの正および負の電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • ドライバ 3 ステート出力
  • レシーバ同相入力電圧範囲:-12V~12V
  • レシーバ入力感度:±200mV
  • レシーバ ヒステリシス:50mV (標準値)
  • レシーバ入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
  • レシーバ 3 ステート出力 (SN751177 のみ)
  • 5V 単一電源で動作

SN751177 に関する概要

SN751177 および SN751178 デュアル差動ドライバ / レシーバは、最大 10Mbit の速度で平衡マルチポイント バス伝送を実現するように設計されたモノリシック集積回路です。これらのデバイスは、長いバス ラインでの全二重データ通信の性能を向上させるように設計されており、ANSI 規格 TIA/EIA-422-B および TIA/EIA-485-A と ITU 勧告 V.10 および V.11 に適合しています。

SN751177 および SN751178 のドライバ出力は正と負の両方の電流を制限し、伝送バス ラインのライン フォルト状態からのサーマル シャットダウン保護が可能です。

レシーバは少なくとも 12kΩ の高入力インピーダンスを備え、入力感度は -12V~12V の同相入力電圧範囲で ±200mV、入力ヒステリシスは 50mV (標準値) です。フェイルセーフ設計により、レシーバ入力はオープンとなり、レシーバ出力は常に High になります。

SN751177 および SN751178 は −20℃~85℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら