SN75472
PERIPHERAL DRIVERS FOR HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DRIVER APPLICATIONS
- Characterized for Use to 300 mA
- High-Voltage Outputs
- No Output Latch-Up at 55 V (After Conducting 300 mA)
- Medium-Speed Switching
- Circuit Flexibility for Varied Applications and Choice of Logic Function
- TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
- Standard Supply Voltages
- Plastic DIP (P) With Copper Lead Frame Provides Cooler Operation and Improved Reliability
Series SN75471 dual peripheral drivers are functionally interchangeable with series SN75451B and series SN75461 peripheral drivers, but are designed for use in systems that require higher breakdown voltages than either of those series can provide at the expense of slightly slower switching speeds than series 75451B (limits are the same as series SN75461). Typical applications include high-speed logic buffers, power drivers, relay drivers, lamp drivers, MOS drivers, line drivers, and memory drivers.
The SN75471, SN75472, and SN75473 are dual peripheral AND, NAND, OR,and NOR drivers, respectively, (assuming positive logic), with the output of the logic gates internally connected to the bases of the npn output transistors.
Series SN75471 drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Peripheral Drivers データシート | 1990年 5月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点