パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
SN75LBC175 の特徴
- EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485、および CCITT 勧告 V.11 を満たす、または超える
- 最短 20ns のパルス持続時間で動作するように設計
- ノイズの多い環境の、長いバス・ラインでのマルチポイントの伝送用に設計
- 入力感度:±200mV
- 低い消費電力:20mA 以下
- 開路フェイルセーフ設計
- 同相入力電圧範囲:-7V~12V
- SN75175 および LTC489 とピン互換
SN75LBC175 に関する概要
SN65LBC175 および SN75LBC175 は、EIA 規格 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 と CCITT 勧告 V.11 の要件を満たすように設計された、3 ステート出力のモノリシック、クワッド、差動ライン レシーバです。これらのデバイスは、最大で毎秒 10 メガビット、さらにそれ以上のデータ転送速度でのバランスのとれたマルチポイント バス伝送用に最適化されています。レシーバは、アクティブ High のイネーブル入力によりペアでイネーブルされます。各差動レシーバ入力は、高インピーダンス、ノイズ耐性を高めるヒステリシス、12V~-7V の同相入力電圧範囲にわたって ±200mV の感度を備えています。フェイルセーフ設計により、入力が開路の場合、出力は常に High になります。どちらのデバイスも、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ テクノロジーを使用して設計されており、低消費電力、高速スイッチング、堅牢性を実現しています。
これらのデバイスは、SN75LBC172 または SN75LBC174 クワッド ライン ドライバとともに使用したとき、最高のパフォーマンスを発揮します。SN65LBC175 は、16 ピン DIP (N)、スモール アウトライン パッケージ (D)、ワイド スモール アウトライン パッケージ (DW) で供給されます。SN75LBC175 は、16 ピン DIP (N) とスモール アウトライン パッケージ (D) で供給されます。
SN65LBC175 は -40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。SN75LBC175 は 0℃~70℃の商業用温度範囲で動作が規定されています。