パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCA6416A の特徴
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 双方向電圧レベル変換と、1.8V、2.5V、3.3V、5V の I2C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流:3µA
- 5V 許容の I/O ポート
- 400kHz の高速 I2C バス
- ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I2C/SMBus バス上に 2 つの TCA6416A デバイスを接続可能
- アクティブ Low のリセット入力 (RESET)
- オープンドレインのアクティブ Low 割り込み出力 (INT)
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- 電源オン時のグリッチなし
- SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA6416A に関する概要
TCA6416A は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I2C バス側 (VCCI) で 1.65V~5.5V の電源電圧、P ポート側 (VCCP) で 1.65V~5.5V の電源電圧で動作できます。
このデバイスは、100kHz (標準モード) と 400kHz (高速モード) の両方のクロック周波数をサポートしています。TCA6416A をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合に、簡単なソリューションとして使用できます。