パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TCA9535 の特徴
- I2C からパラレル・ポートへのエクスパンダ
- 幅広い電源電圧範囲:1.65V~5V
- 低スタンバイ消費電流
- オープン・ドレインのアクティブ LOW 割り込み出力
- 5V 許容の I/O ポート
- 400kHz の高速 I2C バス
- 極性反転レジスタ
- 3 本のハードウェア・アドレス・ピンにより、8 つまでのデバイスをアドレス指定可能
- 大電流の駆動能力を持つラッチ付き出力により、LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100 mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9535 に関する概要
TCA9535 は 24 ピン・デバイスで、2 ライン双方向 I2C バス (または SMBus) プロトコル用に 16 ビットの汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、1.65V~5.5V の電源電圧で動作します。
TCA9535 は、構成 (入力 / 出力選択)、入力ポート、出力ポート、極性反転 (アクティブ HIGH またはアクティブ LOW 動作) 用の 8 ビット・レジスタをそれぞれ 2 個ずつ搭載しています。電源オン時に、I/O は入力として構成されます。システム・コントローラは、I/O 構成ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。
TCA9535 は TCA9555 とほぼ同じ製品ですが、TCA9535 は内部 I/O プルアップ抵抗を内蔵していないため、入力として構成している場合や駆動していない場合は、未使用の I/O ピンをプルアップおよびプルダウンする必要があります。