パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TCA9545A の特徴
- 1 対 4 の双方向変換スイッチ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- 4 つのアクティブ LOW 割り込み入力
- アクティブ LOW の割り込み出力
- アクティブ LOW のリセット入力
- 2 本のアドレス・ピンにより I2C バスに最大 4 つのデバイスを接続可能
- I2C バス経由で、任意の組み合わせのチャネルを選択可能
- 電源オン時は、すべてのスイッチ・チャネルが選択解除された状態
- 低い RON のスイッチ
- 1.8V、2.5V、3.3V、5V の各電圧のバス間での電圧レベル変換
- 電源オン時のグリッチなし
- 活線挿抜をサポート
- 小さいスタンバイ電流
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5.5V 許容の入力
- 0~400kHz のクロック周波数
- JESD 78 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9545A に関する概要
TCA9545A は、I2C バスで制御するクワッド双方向変換スイッチです。SCL/SDA のアップストリーム・ペアが、4 つのダウンストリーム・ペア (チャネル) にファンアウトされます。プログラム可能な制御レジスタの設定により、どのような個別の SCn/SDn チャネルでも、チャネルの組み合わせでも選択できます。それぞれがダウンストリーム・ペアの 1 つに対応する 4 つの割り込み入力 (INT3~INT0) を備えています。1 つの割り込み出力 (INT) が 4 つの割り込み入力の論理積として機能します。
アクティブ LOW のリセット入力 (RESET) により、TCA9545A はダウンストリームの I2C バスの 1 つが LOW 状態に固着した状況から回復できます。RESET を LOW にすると、I2C ステート・マシンがリセットされ、すべてのチャネルが選択解除されます (内部のパワー・オン・リセット機能と同様)。
スイッチのパス・ゲートは、TCA9545A が出力する最大 HIGH 電圧を VCC ピンで制限できるように構成されています。これにより、ペアごとに異なるバス電圧を使用できるため、追加保護の必要なしに 1.8V、2.5V、3.3V のデバイスが 5V のデバイスと通信できます。外付けのプルアップ抵抗により、各チャネルに求められる電圧レベルにバスをプルアップします。すべての I/O ピンは 5.5V 許容です。