パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TCA9802 の特徴
- 2 チャネルの双方向バッファ
- B 側に電流ソースを内蔵し、外付けの B 側抵抗が不要
- 超低消費電力
- 静的電圧オフセットなし、低 VOL
- I2C バスおよび SMBus 互換
- A 側の動作電源電圧範囲:0.8V~3.6V
- B 側の動作電源電圧範囲:1.65V~3.6V
- アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
- 電源オフ時、A 側の I2C バスのピンは高インピーダンス
- 電源オフ時、I2C バスのピンのバック・パワー保護
- クロック・ストレッチングおよびマルチマスタ調停のサポート
- 電流ソースの 0.5mA から 3mA までのオプションをファミリとして用意
TCA9802 に関する概要
TCA9802は、デュアル・チャネルの双方向バッファで、I2CバスおよびSMBus/PMBusのシステム用に設計されています。低電圧(最低0.8V)と高電圧(1.65V~3.6V)との間で、双方向のレベル・シフト(上方変換および下方変換)を行います。TCA9802はデバイスのB側に内部電流ソースがあるため、B側の外付けプルアップ抵抗を取り除くことができます。この電流ソースにより、立ち上がり時間の短縮と、非常に低い消費電力も実現されています。
TCA9802は、静的な電圧オフセットや増分的オフセットを使用せずに、真のバッファリング(パスFETソリューションではなく)を提供できます。すなわち、TCA9802のAおよびB側の両方でVOLが非常に低く(約0.2V)、固定VILスレッショルドの結果として通信の問題が発生することを防止するため役立ちます。TCA9802の他の主要な特長は、電源シーケンスの要件や、電源の依存性が存在しないことです。VCCAはVCCBよりも大きくても、小さくても、同じでもかまいません。このためシステム設計者は、TCA9802を柔軟に使用できます。
TCA9802は、それぞれ電流ソース強度の異なる4つのデバイスからなるファミリの1つです(デバイス比較表を参照)。