パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (DTU) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TCAL6408 の特徴
- 1.08V~3.6V の動作電源電圧範囲
- 双方向電圧レベル変換と、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V の I 2C バスおよび P ポート間での GPIO 拡張が可能
- 低いスタンバイ消費電流:1µA (標準値、1.8V 時)
- 1MHz の高速モード・プラス I 2C バス
- ハードウェア・アドレス・ピンにより、同じ I 2C/SMBus バス上に 2 つのデバイスを接続可能
- アクティブ Low のリセット入力 ( RESET)
- オープン・ドレインのアクティブ Low 割り込み出力 ( INT)
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- 構成可能な I/O 駆動強度レジスタ
- プルアップおよびプルダウン抵抗構成レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- SCL または SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCAL6408 に関する概要
TCAL6408 デバイスは、2 線式双方向 I 2C バス (または SMBus) プロトコルに対応する汎用パラレル入出力 (I/O) 拡張機能を提供します。このデバイスは、I 2C バス側 (V CCI) で 1.08V~3.6V、P ポート側 (V CCP) で 1.08V~3.6V の電源電圧で動作できます。
このデバイスは、100kHz (スタンダード・モード)、400kHz (ファスト・モード)、1MHz (ファスト・モード・プラス) の I 2C クロック周波数をサポートしています。 TCAL6408 をはじめとする I/O エクスパンダは、スイッチ、センサ、押しボタン、LED、ファンなどに I/O を追加する必要がある場合の簡単なソリューションとなります。
TCAL6408 には、速度、消費電力、EMI に関して I/O 性能を向上させる追加機能を備えた Agile I/O ポートが付いています。追加機能として、プログラム可能な出力駆動強度、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン抵抗、ラッチ可能な入力、マスク可能な割り込み、割り込みステータス・レジスタ、プログラム可能なオープン・ドレインまたはプッシュプル出力があります。