パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THVD1505 の特徴
- TIA/EIA-485A 規格、および SGCC (State Grid Corporation of China) Part 11 シリアル通信プロトコル RS-485 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 電源電圧:4.5V~5.5V
- 半二重 RS-422/RS-485
- 45ms 以内のバス極性訂正機能
- フェイルセーフ・バイアス抵抗あり/なしで動作
- データレート:最高 1Mbps
- バス I/O 保護
- ±16kV HBM ESD
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±8kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- ±2kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去:120mV
- 1 つのバスで最大 256 のノードに対応 (1/8 単位負荷)
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~125℃
- 低消費電力
- スタンバイ時消費電流:1µA 未満
- 動作時消費電流:1.1mA 未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン機能
THVD1505 に関する概要
THVD1505 は、自動バス極性訂正機能と過渡保護機能を備えた低消費電力の RS-485 トランシーバです。ホットプラグ時に、45ms 以内のバス・アイドル時間で、バス極性の検出と訂正を行います。バスのピンは静電放電 (ESD) 事象に対する耐性を備えており、人体モデル (HBM)、IEC 61000-4-2 接触放電およびエアギャップ放電の仕様に関して高レベルの保護を実現しています。
差動ドライバと差動レシーバを組み合わせており、ともに5Vの単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重(2線式バス)通信に適したバス・ポートを形成しています。同相電圧範囲が広いことから、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。THVD1505 は SOIC-8 パッケージで供給され、–40℃~125℃の周囲温度範囲で仕様が規定されています。