48-pin (PT) package image

TL16C550DIPT アクティブ

自動フロー制御機能搭載、非同期通信素子

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C550DIPTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TL16C550D の特徴

  • プログラマブル自動-RTSおよび自動-CTS 機能
  • 自動-CTS モード時 CTSによるトランスミッ タ制御機能
  • 自動-RTS モード時、RTS による受信FIFO コ ンテンツおよび閾値制御機能
  • 同一電源時における、シリアルデータおよびモ デムコントロール出力のRJ11 ケーブルを直接 駆動可能
  • 既存のすべてのTL16C450 ソフトウェアが動 作可能
  • リセット後、すべてのレジスタはTL16C450 レジスタセットと同一
  • VCC 5V の場合、最大動作周波数は24-MHz で 1.5-Mbaud まで動作可能
  • VCC 3.3 V の場合、最大動作周波数は20-MHz で1.25-Mbaud まで動作可能
  • VCC 2.5 Vの場合、最大動作周波数16-MHzで 1-Mbaud まで動作可能
  • TL16C450モード時、ホールド・レジスタとシ フト・レジスタがCPU とシリアル・データ間の 正確な同期を実現
  • 入力リファレンス・クロックをプログラマブル・ ボーレート・ジェネレータで、1 から(216 -1)ま で分周機能および内部16 ×クロック生成機能
  • 標準非同期通信ビット(スタートビット、ストッ プビット、パリティビット)を付加、またはシリ アル・データストリームから剥離機能
  • 5-V、3.3-V、および2.5-V 動作
  • 独立受信クロック入力
  • 送信、受信、ラインステータス、データセット割 り込みの個別制御機能
  • 完全なプログラマブル・シリアル・インタフェー スの特徴:
    • 5-、6-、7-、または、8- ビットキャラクタ
    • 偶数-、奇数-、または、パリティビットなし の生成および検出
    • 1-、1 1/2-、または、2-ストップビット生成
    • ボー・レート ジェネレーション(dc から1 Mbit/s)機能
  • 誤スタート・ビット検出機能
  • 完了ステータスレポート機能
  • 双方向データバスおよび制御バスの3-ステート 出力のTTL ドライブ機能
  • ライン・ブレーク生成および検出機能
  • 内部診断機能:
    • 通信リンク障害分離用ループ・バック制御
    • ブレーク、パリティ、オーバーランおよびフ レーミング・エラー・シミュレーション
  • 完全な優先割り込み制御機能
  • モデム制御機能(CTSRTSDSRDTRRI、 およびDCD)
  • パッケージ: 48- ピンQFP(PT)、48- ピン TQFP(PFB)、および32- ピンQFN(RHB);

TL16C550D に関する概要

TL16C550D およびTL16C550DI は、TL16C550C の動作速度と動作電圧のアップグレード(機能的には同等)バージョン です。またTL16C450 の機能アップグレードバージョンでもあります。パワーアップ時にはTL16C450 と同じ機能(キャラ クタ、つまりTL16C450 モード)ですが、TL16C550D およびTL16C550DI はTL16C550C と同じように、FIFO モード としても使うことができます。この機能で送受信キャラクタをバッファリングすることによりCPU の過剰なソフトウエア実行 負荷を緩和します。送受信FIFO は、受信FIFO にある1バイトあたり3 つのエラー・ステータス・ビット含め、16 バイトまで データを貯めることができます。FIFOモードでは、RTS出力およびCTS入力信号を使用したシリアルデータフローを自動的に 制御することで、かなりのソフトウェアオーバーロードを減らし、システムの効率性を増やすことができる選択可能自動フロー 制御機能があります。

TL16C550D およびTL16C550DI は、周辺デバイスから受信したデータをシリアル・パラレル変換または、CPU から受信 したデータをパラレル・シリアル変換します。CPU は、いつでもUART ステータスを読み取ることができます。UART は、通 信リンクのソフトウェア管理を最小限にできる完全なモデム制御機能とプロセッサ割り込み制御機能を持っています。

TL16C550D およびTL16C550DI UART は共に、1 から65535 までのディバイザでリファレンス・クロックを分周 し、内部トランスミッタ回路に16 ×リファレンス・クロックを供給することの出来るプログラマブル・ボーレート・ジェ ネレータを持っています。またレシーバ回路に対してもこの16×クロックを使用します。UART は、1.5-Mbaudまでの シリアル・転送レート(24-MHz 入力クロック)を行うことが出来ます。この時ビット時間は、667ns、通常のキャラクタ 時間は、6.7µs(スタートビット、8 データビット、ストップビットの場合)となります。 TL16C450 ピンのうち二つのピンは、TL16C550D およびTL16C550DI では、TXRDYRXRDY に変更されてい て、DMA コントローラに信号を伝える機能ピンとなっています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C550DIPTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら