TLC6984
- 独立した VCC および VR/G/B 電源
- VCC 電圧範囲:2.5V~5.5V
- VR/G/B の電圧範囲:2.5V~5.5V
- 48 個の 0.2mA~20mA 電流源チャネル
- チャネル間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)、デバイス間精度:±0.5% (標準値)、±2% (最大値)
- 低いニー電圧:0.26V (最大値) (IOUT = 5mA 時)
- 3 ビット (8 ステップ) のグローバル輝度制御
- 8 ビット (256 ステップ) の色輝度制御
- 最大 16 ビット (65536 ステップ) の PWM グレイスケール制御
- RDS(ON) = 190mΩ の 16 個のスキャン・ライン・スイッチ
- 非常に低い消費電力
- 独立した最小 2.5V の VCC
- 最小 3.6mA の小さい ICC (GCLK = 50MHz)
- ICC を最小 0.9mA に低減したインテリジェント省電力モード
- 1~64 のマルチプレクシングをサポートする内蔵 SRAM
- 1 つのデバイス:16 マルチプレクシングにより 48 × 16 の LED または 16 × 16 の RGB ピクセルをサポート
- 2 つのデバイスのスタック接続:32 マルチプレクシングにより 96 × 32 の LED または 32 × 32 の RGB ピクセルをサポート
- 3 つのデバイスのスタック接続:48 マルチプレクシングにより 144 × 48 の LED または 48 × 48 の RGB ピクセルをサポート
- 4 つのデバイスのスタック接続:64 マルチプレクシングにより 192 × 64 の LED または 64 × 64 の RGB ピクセルをサポート
- 高速および低 EMI の連続クロック・シリーズ・インターフェイス (CCSI)
- わずか 3 本の信号線:SCLK / SIN / SOUT
- デュアル・エッジ伝送機能を備えた外部 25MHz (最大値) SCLK (内部 50MHz)
- 高い GCLK 周波数をサポートするための内部周波数逓倍器
- 最適化されたディスプレイ性能
- プログラム可能なスキャン・ライン・シーケンス
- 上側と下側のゴーストの除去
- 低グレイスケール強調
- LED の開放、短絡、弱短絡の検出と除去
ピクセル・ピッチが狭い LED ディスプレイや小型およびマイクロ LED 製品などでピクセル密度がより高くなり、これらの製品における課題について、 LED ドライバの緊急な対応が求められています。この課題としては、厳しい基板面積制限に対応する超高集積化、システム・レベルでの消費電力最小化を可能にする超低消費電力、高いデータ・リフレッシュ・レートと EMI の影響低減を実現する新しいインターフェイス、高いディスプレイ品質のニーズの増大に対応する優れたディスプレイ性能などが挙げられます。
TLC6984 は、48 個の定電流源と 16 個のスキャン FET を備えた高集積の共通カソード・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバです。TLC6983 のように 16 × 16 および 32 × 32 の RGB LED ピクセルを駆動するだけでなく、3 つの TLC6984 をスタック接続すると 48 × 48 の RGB LED ピクセルを駆動でき、4 つの TLC6984 をスタック接続すると 64 × 64 の RGB LED ピクセルを駆動できます。低消費電力を実現するため、共通カソード構造によって、赤、緑、青の LED に独立した電源をサポートしています。さらに、非常に低い動作電圧範囲 (最小 2.5V の Vcc) と非常に低い動作電流 (最小 3.6mA) により、TLC6984 の動作電力は大幅に低減されています。
TLC6984 は、多数のデバイスによるデイジーチェーン接続と高いリフレッシュ・レートをサポートすると同時に、電磁干渉 (EMI) を最小化するため、高速デュアル・エッジ伝送インターフェイスを実装しています。このデバイスは、最高 25MHz の SCLK (外部) および 40MHz~160MHz の GCLK (内部、標準値) を、各種の GCLK 乗算器モードおよび周波数でサポートします。また、本デバイスは拡張回路とインテリジェント・アルゴリズムを内蔵しており、狭ピクセル・ピッチ (NPP) LED ディスプレイ・アプリケーションと小型および超小型 LED 製品における表示に関する各種課題を解決しています。その課題としては、最初のスキャン・ラインの輝度低下、上側および下側ゴースト、低グレイスケールでの不均一性、カップリング、LED の開放または短絡に起因するキャタピラーなどがあります。TLC6984 は、このようなアプリケーションでの理想的な選択肢です。
TLC6984 は LED の開放、弱短絡、短絡検出および動作中の取り外しにも対応しており、接続されているデジタル・プロセッサにこの情報を報告することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLC6984 48 電流源、64 スキャン、共通カソード・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 |
アプリケーション・ノート | Example of LED Display Screen Design Requirements Based on TLC6983 | PDF | HTML | 2023年 7月 31日 | |||
証明書 | TLC6984EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 22日 | ||||
ユーザー・ガイド | TLC6984 48 × 16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module | PDF | HTML | 2021年 10月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLC6984EVM — TLC6984 48x16 カソード・コモン・マトリクス LED ディスプレイ・ドライバの評価基板
TLC6984 評価基板は、エンジニアリング デモや評価向けのリファレンスとして使用できます。このユーザー ガイドは、セットアップの説明、回路図、プリント基板 (PCB) レイアウト、部品表 (BOM) を掲載しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZXL) | 96 | Ultra Librarian |
VQFN (RRF) | 76 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。