パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X1SON (DPY) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPD1E10B06 の特徴
- 低電圧 I/O インターフェイスをシステム・レベルで ESD から保護
- IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
- ±30kV 接触放電
- ±30kV エアギャップ放電
- IEC 61000-4-5 サージ:6A (8/20µs)
- I/O 容量:12pF (標準値)
- RDYN:0.4Ω (標準値)
- DC ブレークダウン電圧:±6V (最小値)
- 超低リーク電流:100nA (最大値)
- 10V のクランプ電圧 (IPP = 1A での最大値)
- 産業用温度範囲:–40℃~125℃
- 小型の 0402 フットプリント (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
- 業界標準の SOD-523 パッケージ (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 に関する概要
TPD1E10B06 は、スペースの制約が厳しいアプリケーションに適した小型 0402 パッケージ、業界標準の SOD-523 パッケージに封止したシングル・チャネル ESD TVS ダイオードです。この TVS 保護製品は ±30kV 接触 ESD、±30kV IEC エア・ギャップ保護機能を備えており、バイポーラまたは双方向信号に対応するための逆直列接続 TVS ダイオードを使った ESD クランプ回路を統合しています。12pF のライン容量を持つこの ESD 保護ダイオードは、最大 400Mbps のデータ・レートに対応する各種アプリケーションに適しています。
この ESD 保護製品の代表的なアプリケーションは、オーディオ・ライン (マイク、イヤホン、スピーカホン)、SD インターフェイス、キーパッドまたはその他のボタン、USB ポートの VBUS ピンと ID ピン、汎用 I/O ポートの回路保護です。この ESD クランプは、ポータブル機器、ウェアラブル、セットトップ・ボックス、電子 POS 機器、家電製品、ビル・オートメーション向け製品などの最終製品の保護に適しています。