データシート
TPL9202
- Eight Low-Side Drivers With Internal Clamp for Inductive Loads and Current Limiting for Self Protection
- Seven Outputs are Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface
- One Output Rated at 150 mA and Controlled Through Serial Interface and Dedicated Enable Pin
- 5-V ±5% Regulated Power Supply With 200-mA Load Capability at VIN Max of 18 V
- Internal Voltage Supervisory for Regulated Output
- Serial Communications for Control of Eight Low-Side Drivers
- Enable/Disable Input for OUT1
- 5-V or 3.3-V I/O Tolerant for Interface to Microcontroller
- Programmable Power On-Reset Delay Before RST Asserted High, Once 5 V Is Within Specification (6 ms Typ)
- Programmable Deglitch Timer Before RST Is Asserted Low (40 µ Typ)
- Programmable Brown-Out Feature
- Thermal Shutoff for Self Protection
- APPLICATIONS
- Electrical Applicances
- Air Conditioning Units
- Ranges
- Dishwashers
- Refrigerators
- Microwaves
- Washing Machines
- General-Purpose Interface Circuit Allowing Microcontroller Interface to Relays, Electric Motors, LEDs, and Buzzers
- Electrical Applicances
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The power supply provides regulated 5-V output to power the system microcontroller and drive eight low-side switches. The brown-out detection output (BO_OUTZ) warns the system if there is a temporary drop in the supply voltage, so the system can prevent potentially hazardous situations.
A serial communications interface controls the eight low-side outputs; each output has an internal snubber circuit to absorb the inductive load at turn OFF. Alternatively, the system can use a fly-back diode to VIN to help recirculate the energy in an inductive load at turn OFF.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Channel Relay Driver With Integrated 5-V LDO and Brown-Out Detection データシート (Rev. D) | 2008年 2月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。