パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TPS1H200A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイスHBM ESD 分類レベル H2
- デバイスCDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- シングル・チャネル 200mΩ スマート・ハイサイド・スイッチ
- 広い動作電圧範囲:3.4V~40V
- 非常に低いスタンバイ時電流:500nA 未満
- 外付け抵抗で電流制限を調整可能
- 500mA 以上のとき ±15%
- 1.5A 以上のとき ±10%
- 電流制限後の動作を設定可能
- ホールド・モード
- ラッチオフ・モード、遅延時間を設定可能
- 自動再試行モード
- MCU なしのスタンドアロン動作をサポート
- 保護機能:
- GND への短絡および過負荷保護
- サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
- 誘導性負荷の負電圧クランプ
- GND 消失およびバッテリ消失時の保護
- 診断機能:
- 過負荷および GND への短絡の検出
- オンまたはオフ状態での開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
- サーマル・シャットダウンおよびサーマル・スイング
TPS1H200A-Q1 に関する概要
TPS1H200A-Q1 デバイスは、完全に保護されたシングル・チャネルのハイサイド・パワー・スイッチで、200mΩ の NMOS パワー FET を内蔵しています。
電流制限を調整可能なため、突入電流や過負荷電流を制限し、システムの信頼性を向上できます。電流制限の精度が高いので、過負荷保護が強化され、前段の電源設計が簡単になります。電流制限以外の設定も変更できるため、機能、コスト、放熱について柔軟な設計が可能です。
このデバイスは完全な診断機能をサポートし、状態をデジタル出力します。開放負荷検出は、オンとオフの両方の状態で利用可能です。このデバイスは、MCUありでも、なしでも動作できます。スタンドアロン・モードにより、孤立したシステムでもこのデバイスを使用できます。