TPS2085
- 80-m
High-Side MOSFET Switch
- 500 mA Continuous Current per Channel
- Independent Thermal and Short-Circuit Protection With Overcurrent Logic Output
- Operating Range: 2.7-V to 5.5-V
- CMOS- and TTL-Compatible Enable Inputs
- 2.5-ms Typical Rise Time
- Undervoltage Lockout
- 10 µA Maximum Standby Supply Current
- Bidirectional Switch
- Available in 8-Pin and 16-Pin SOIC Packages
- Ambient Temperature Range, 0°C to 85°C
- ESD Protection
The TPS2080, TPS2081, and TPS2082 dual and the TPS2085, TPS2086 and TPS2087 quad power-distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered.
The TPS208x devices incorporate 80-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches in a single package. Each switch is controlled by an independent logic enable input. Gate drive is provided by an internal charge pump designed to control the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump requires no external components and allows operation from supplies as low as 2.7 V.
When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS208x limits the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present. The TPS208x devices are designed to current limit at 1.0-A load.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Power-Distribution Switches データシート (Rev. B) | 2007年 10月 8日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点