6-pin (DBV) package image

TPS22917DBVT アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22917DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS22917 の特徴

  • 動作入力電圧範囲 (VIN):1V~5.5V
  • 最大連続電流 (IMAX):2A
  • オン抵抗 (RON)
    • 5VIN = 80mΩ (標準値)
    • 1.8VIN = 120mΩ (標準値)
    • 1VIN = 220mΩ (標準値)
  • 超低消費電力
    • オン状態 (IQ):0.5µA (標準値)
    • オフ状態 (ISD):10nA (標準値)
  • ON ピンのスマート・プルダウン (RPD)
    • ON ≥ VIH (ION):10nA (最大値)
    • ON ≤ VIL (RPD):750kΩ (標準値)
  • 電源オンの調整により突入電流を制限可能 (tON)
    • 72mV/µs (CT = オープン) 時に 5V tON = 100µs
    • 2.3mV/µs (CT = 1000pF) 時に 5V tON = 4000µs
  • 出力放電および立ち下がり時間を変更可能
    • オプションの QOD 抵抗 ≥ 150Ω (内部)
  • 常時オンの真の逆電流ブロック (RCB)
    • アクティブ化電流 (IRCB):–500mA (標準値)
    • 逆リーク電流 (IIN,RCB):–1µA 以下

TPS22917 に関する概要

TPS22917x デバイスは小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。

立ち上がりと立ち下がりの時間は、外付け部品により別々に変更でき、システム・レベルの最適化が可能です。タイミング・コンデンサ (CT) および電源オン時間の変更により、不必要なシステム遅延を増やすことなしに、突入電流を管理できます。出力放電抵抗 (QOD) を使用して、出力の立ち下がり時間を調整できます。QOD ピンを出力に直接接続すると、立ち下がり時間が最短に、オープンにすると立ち下がり時間が最長になります。

スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。TPS22917 はアクティブ HIGH のイネーブル・ロジックを使っており、TPS22917L はアクティブ LOW のイネーブル・ロジックを使っています。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウン (RPD) は切断されます。

TPS22917x デバイスは、ハンダ接合部の目視検査が可能なリード付き SOT-23 パッケージ (DBV) で供給されます。このデバイスは、–40℃~125℃の温度範囲での動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22917DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら