TPS22932B
- Input Voltage: 1.1 V to 3.6 V
- Ultralow ON-Resistance
- rON = 55 mΩ at VIN = 3.6 V
- rON = 65 mΩ at VIN = 2.5 V
- rON = 75 mΩ at VIN = 1.8 V
- rON = 115 mΩ at VIN = 1.2 V
- 500-mA Maximum Continuous Switch Current
- Quiescent Current < 1 µA
- Shutdown Current < 1 µA
- Low Control Threshold Allows Use of 1.2-V, 1.8-V,
2.5-V, and 3.3-V Logic - Configurable Enable Logic
- Controlled Slew Rate to Avoid Inrush Currents:
165 µs at 1.8 V - Six-Terminal Wafer Chip Scale Package (DSBGA)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
- APPLICATIONS
- PDAs
- Cell Phones
- GPS Devices
- MP3 Players
- Digital Cameras
- Peripheral Ports
- Portable Instrumentation
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS22932B device is a low rON load switch with controlled turnon. The device contains a P-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 1.1 V to 3.6 V.
The switch is controlled by eight patterns of 3-bit input. The user can choose the logic functions MUX, AND, OR, NAND, NOR, inverter, and noninverter. All inputs can be connected to VIN or GND. The control pins can be connected to low-voltage GPIOs allowing the switch to be controlled by either 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V logic signals while keeping extremely low quiescent current.
A 120-Ω on-chip load resistor is available for output quick discharge when the switch is turned off. The rise time (slew rate) of the device is internally controlled to avoid inrush current: the rise time of TPS22932B is 165 µs.
TPS22932B is available in a space-saving 6-pin DSBGA (YFP with 0.4-mm pitch). The device is characterized for operation over the free-air temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22932B Low Input Voltage, Ultralow rON Load Switch With Configurable Enable Logic and Controlled Slew-Rate データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 5月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS22931/32/32B Evaluation Module | 2009年 1月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。