パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YBH) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS22950 の特徴
- 動作入力電圧範囲 (V IN):1.8V~5.5V
- 出力電流制限 (I LIMIT):0.05A~3.5A (代表値)
-
TPS22950:自動再試行による電流制限応答
- TPS22950L:ラッチオフによる電流制限応答
- サーマル・シャットダウン (TSD)
- オン抵抗 (R ON):
- R ON (V IN = 5V 時):34mΩ (代表値)
- R ON (V IN = 3.3V 時):41mΩ (代表値)
- 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (代表値):
- t ON (V IN = 5V 時):800µs
- t ON (V IN = 3.3V 時):550µs
- 常時オンの逆電流ブロック (TPS22950)
- フォルト通知 (FLT)
- クイック出力放電 (QOD):150Ω
- ON ピンのスマート・プルダウン (R PD,ON):
- ON ≥ V IH (I ON):50nA (最大値)
- ON ≤ V IL (R PD,ON):500kΩ (代表値)
- 低い消費電力:
- オン状態 (I Q):40µA (代表値)
- オフ状態 (I SD):0.2µA (代表値)
- UL 2367 認定 - ファイル番号 E169910
- I LIM = 66mA~2.46A で認証済み
TPS22950 に関する概要
TPS22950x は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、可変出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、フォルト事象に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に High (>V IH) に駆動されると、不要な電力損失を防止するため、スマート・プルダウンは切り離されます。
TPS22950/C は過電流イベントに対して自動再試行動作で応答し、TPS22950L はデバウンス時間とラッチオフ動作を使用します。
TPS22950x は標準の WCSP パッケージおよびリード付き SOT パッケージで供給され、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。