TPS22962
- Integrated Single Channel Load Switch
- VBIAS Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- VIN Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- Ultra Low RON Resistance
- RON = 4.4 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- 10 A Maximum Continuous Switch Current
- Low Quiescent Current
- (20 µA for VBIAS = 5 V)
- Low Shutdown Current
- (1 µA for VBIAS = 5 V)
- Low Control Input Threshold Enables Use of 1.2 V or Higher GPIO
- Controlled and Fixed Slew Rate Across VBIAS and VIN
- tR = 2663 µs at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- Quick Output Discharge (QOD)
- SON 8-Pin Package with Thermal Pad
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2-kV Human-Body Model (HBM)
- 1-kV Charged-Device Model (CDM)
The TPS22962 is a small, ultra-low RON, single channel load switch with controlled turn on. The device contains an N-channel MOSFET that can operate over an input voltage range of 0.8 V to 5.5 V and supports a maximum continuous current of 10 A.
The combination of ultra-low RON and high current capability of the device makes it ideal for driving processor rails with very tight voltage dropout tolerances. The controlled rise time of the device greatly reduces inrush current caused by large bulk load capacitances, thereby reducing or eliminating voltage droop on the power supply. The switch can be independently controlled via the ON pin, which is capable of interfacing directly with low-voltage control signals originating from microcontrollers or low voltage discrete logic. The device further reduces the total solution size by integrating a 224-Ω pull-down resistor for quick output discharge (QOD) when the switch is turned off.
The TPS22962 is available in a small 3.00 mm x 3.00 mm WSON-8 package (DNY). The DNY package integrates a thermal pad which allows for high power dissipation in high current and high temperature applications. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 105°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22962 5.5-V, 10-A, 4.4-mΩ On-Resistance Load Switch データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 7月 27日 | ||
アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22962EVM-079 10A Load Switch IC | 2014年 7月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22962EVM-079 — TPS22962 評価モジュール
TPS22962EVM は、TPS22962 ロード・スイッチ・デバイスを搭載した両面 PCB です。デバイスに対する VIN と VOUT の各接続、および PCB レイアウトの配線取り回しは、大連続電流に対応可能であり、テスト対象のデバイスに対する入出力で抵抗値の小さいパスを確保しています。この評価基板の複数のテスト・ポイント接続を活用すると、ユーザー定義のテスト条件を複数使用してデバイスを制御し、RON を高精度測定することができます。
TPS22962 TINA-TI Transient Reference Design
TPS22962 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DNY) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。