8-pin (DSG) package image

TPS22975DSGR アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、オプションの出力放電機能と、サーマル・シャットダウン機能搭載、5.7V、6A、16mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22975DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPS22975 の特徴

  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • 入力電圧範囲: 0.6V~VBIAS
  • VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.7V
  • オン抵抗(RON)
    • VIN = 0.6V~5.7V、VBIAS = 5.7Vで
      RON = 16mΩ (標準値)
  • 最大連続スイッチ電流: 6A
  • 低い静止電流
    • VIN = VBIAS = 5Vにおいて37µA (標準値)
  • 制御入力スレッショルドが低いため、
    1.2V、1.8V、2.5V、3.3Vロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を構成可能
  • サーマル・シャットダウン
  • クイック出力放電(QOD) (オプション)
  • サーマル・パッドを搭載したSON 8ピン・パッケージ
  • JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
    • HBM 2000V、CDM 1000V

TPS22975 に関する概要

TPS22975製品ファミリは、TPS22975とTPS22975Nの2つのデバイスで構成されます。いずれのデバイスもシングル・チャネルの負荷スイッチで、立ち上がり時間を構成して突入電流を最小化できます。このデバイスにはNチャネルMOSFETが搭載され、0.6V~ 5.7Vの入力電圧範囲で動作し、最大で6Aの連続電流をサポートできます。スイッチはオン/オフ入力(ON)により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。TPS22975には、スイッチがオフになったときにクイック出力放電を行うため、230Ωのオンチップ負荷抵抗をオプションで搭載できます。

TPS22975は小型で省スペースの2mm×2mm 8ピンのSONパッケージ(DSG)で供給され、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが搭載されています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22975DSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら