10-pin (DML) package image

TPS22990DMLT アクティブ

調整可能な立ち上がり時間と、パワー・グッドと、オプションの出力放電機能搭載、5.5V、10A、3.9mΩ のロード・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22990DMLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DML) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS22990 の特徴

  • シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
  • VBIAS電圧範囲: 2.5V~5.5V
  • VIN電圧範囲: 0.6V~VBIAS
  • オン抵抗
    • VIN = 5VでRON = 3.9mΩ (標準値)
      (VBIAS = 5V)
    • VIN = 3.3VでRON = 3.9mΩ (標準値)
      (VBIAS = 3.3V)
  • 最大連続スイッチ電流 10A
  • 静止電流
    • VBIAS = 5VでIQ、VBIAS = 63µA
  • シャットダウン電流
    • VBIAS = 5VでISD、VBIAS = 5.5µA
    • VBIAS = 5V、VIN = 5VでISD、VIN = 4nA
  • CTによりスルー・レートを制御し調整可能
  • パワーグッド(PG)インジケータ
  • クイック出力放電(QOD) (TPS22990のみ)
  • サーマル・パッド付き3mm×2mmのSON 10ピン・パッケージ
  • ESD性能はJESD 22に準拠しテスト済み
    • HBM 2kV、CDM 1kV

TPS22990 に関する概要

TPS22990製品ファミリは、TPS22990とTPS22990Nの2つのデバイスで構成されます。各デバイスは3.9mΩのシングル・チャネル負荷スイッチで、電源オンの制御と調整が可能で、PGインジケータが内蔵されています。

このデバイスにはNチャネルMOSFETが含まれており、0.6V~5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大連続電流
10Aに対応できます。入力電圧範囲が広く、大電流の能力を持つため、複数の設計や最終機器に広く使用可能です。3.9mΩのオン抵抗により、負荷スイッチでの電圧降下と、負荷スイッチからの電力損失が最小化されます。

デバイスの立ち上がり時間を制御することで、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に低減され、電源ドループが低減、または排除されます。CTによりスルー・レートを調整できるため、設計が柔軟になり、突入電流と電源オン・タイミングの要件について最適な組み合わせを実現できます。内蔵のPGインジケータは、負荷スイッチの状態をシステムに通知するため、シームレスな電源シーケンシングが簡単に行えます。

TPS22990にはオプションとして218Ωのオンチップ抵抗が搭載され、スイッチがディセーブルになったときに出力を迅速に放電し、フローティング状態の電源によって下流の負荷に未知の状態が発生することを回避します。


TPS22990は小型で省スペースの3mm×2mm 10-SONパッケージで利用でき、大きな消費電力に対応できるようサーマル・パッドが付属しています。このデバイスは、自由通気で-40℃~+105℃の温度範囲で動作するよう規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS22990DMLR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら