パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25200 の特徴
- 2.5V~6.5V で動作
- 最高 20V の入力耐圧
- 7.6V の入力過電圧シャットオフ
- 5.25V~5.55V の固定過電圧クランプ
- 0.6µs の過電圧誤動作防止応答
- 3.5µs の短絡応答
- 60mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
- 最大 2.5A の連続負荷電流
- 2.9 A において ±6% の電流制限精度
- ディセーブル時の逆電流ブロック
- ソフトスタート機能内蔵
- TPS2553 とピン互換
- UL2367 認定
- ファイル番号 169910
- RILIM ≥ 33kΩ (最大 3.12A)
TPS25200 に関する概要
TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。このデバイスは、過電圧および過電流の発生時に負荷とソースを堅牢に保護します。
TPS25200 は、VIN 耐圧 20V のインテリジェントな保護付きロード・スイッチです。IN に不正な電圧が印加された際に、出力が 5.4V にクランプされて負荷を保護します。IN の電圧が 7.6V を超えた場合、本デバイスは自身と負荷の損傷を避けるため、負荷を切断します。
TPS25200 には 60mΩ のパワー・スイッチが内蔵されており、各種の異常条件において入力源、デバイス、負荷を保護するように設計されています。このデバイスは最大 2.5A の連続負荷電流を供給できます。電流制限は、グランドへの 1 個の抵抗により 85mA~2.9A の範囲で設定できます。過負荷状態中、出力電流は RILIM で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスは最終的にサーマル・シャットオフに移行し、TPS25200 の損傷を防止します。