6-pin (DRV) package image

TPS25200DRVT アクティブ

オフ時の逆電流ブロック機能搭載、2.5V ~ 6.5V、60mΩ、0.085 ~ 2.9A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25200DRVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS25200 の特徴

  • 2.5V~6.5V で動作
  • 最高 20V の入力耐圧
  • 7.6V の入力過電圧シャットオフ
  • 5.25V~5.55V の固定過電圧クランプ
  • 0.6µs の過電圧誤動作防止応答
  • 3.5µs の短絡応答
  • 60mΩ のハイサイド MOSFET を内蔵
  • 最大 2.5A の連続負荷電流
  • 2.9 A において ±6% の電流制限精度
  • ディセーブル時の逆電流ブロック
  • ソフトスタート機能内蔵
  • TPS2553 とピン互換
  • UL2367 認定
    • ファイル番号 169910
    • RILIM ≥ 33kΩ (最大 3.12A)

TPS25200 に関する概要

TPS25200 は、高精度の電流制限と過電圧クランプを搭載した 5V eFuse です。このデバイスは、過電圧および過電流の発生時に負荷とソースを堅牢に保護します。

TPS25200 は、VIN 耐圧 20V のインテリジェントな保護付きロード・スイッチです。IN に不正な電圧が印加された際に、出力が 5.4V にクランプされて負荷を保護します。IN の電圧が 7.6V を超えた場合、本デバイスは自身と負荷の損傷を避けるため、負荷を切断します。

TPS25200 には 60mΩ のパワー・スイッチが内蔵されており、各種の異常条件において入力源、デバイス、負荷を保護するように設計されています。このデバイスは最大 2.5A の連続負荷電流を供給できます。電流制限は、グランドへの 1 個の抵抗により 85mA~2.9A の範囲で設定できます。過負荷状態中、出力電流は RILIM で設定されたレベルに制限されます。継続的な過負荷が発生すると、デバイスは最終的にサーマル・シャットオフに移行し、TPS25200 の損傷を防止します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS25200DRVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら