24-pin (RGE) package image

TPS26635RGET アクティブ

出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS26635RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2663 の特徴

  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
  • 60V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 外付けの N チャネル FET で逆極性保護および逆電流ブロックをサポート
  • 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
  • 電気的高速過渡 (IEC61000-4-4) 耐性とサージ時負荷保護 (IEC 61000-4-5) で Class-A のシステム性能
  • 高速な逆電流ブロック (0.17µs)
  • 可変出力電力制限を備えたバリアント (±6%)
  • 可変 UVLO、OVP カットオフ、出力スルー・レート制御による突入電流制限
  • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • 35V と 39V の最大過電圧クランプを備えたバリアント
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • 2 倍のパルス過電流をサポートするバリアント
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み

TPS2663 に関する概要

TPS2663x デバイスは、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V/6A の eFuse です。入力逆極性フォルト保護や逆電流ブロックを必要とするシステム設計において、外付け N チャネル FET を制御するための B-FET ドライバを備えています。このデバイスには堅牢な保護機能が組み込まれ、IEC61000-4-5 産業用サージ・テストなどのシステム・テスト中に保護を必要とするシステム設計を簡素化できます。また、可変出力電力制限 (PLIM) 機能も備え、IEC61010-1 や UL1310 などの規格への準拠を必要とするシステム設計を簡素化できます。それ以外にも、可変の過電流保護、高速な短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの保護機能を搭載しています。

システム状態の監視や、下流負荷の制御のため、このデバイスはフォルトおよび高精度の電流監視出力を備えています。PGOOD を使用して、下流の DC-DC コンバータの制御をイネーブル/ディセーブルできます。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフおよび自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS26635RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら