TPS745-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの接合部温度:–40℃~150℃
- パッケージ
- 2mm × 2mm のウェッタブル・フランク WSON
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 出力電圧範囲
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 可変オプション:0.55V~5.5V
- 高 PSRR:100kHz 時に 45dB
- 出力精度:±0.85% (25℃)、±1.5% (最大値)
- パワー・グッド出力オプション
- オープンドレインおよびプッシュプル
- 非常に低いドロップアウト
- 3.3VOUT、500mA 時に 160mV (最大値)
- 1µF 以上のコンデンサで安定
- 低 IQ:25µA (標準値)、1.5µA (シャットダウン)
- アクティブ出力放電
- 機能安全対応
- 低い熱抵抗
- DRV (6 ピン WSON)、RθJA = 80.3℃/W
- DRB (8 ピン VSON)、RθJA = 55.5℃/W
TPS745-Q1 は、パワー・グッド機能を備えた 500mA 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) です。小型の 6 ピン、2mm × 2mm WSON パッケージおよび小型の 8 ピン、3mm × 3mm VSON パッケージ (ウェッタブル・フランク付き) で供給されるため、光学検査を容易に行えます。加えて、静止電流が小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速です。
TPS745-Q1 は、1.5V~6.0V の入力電圧範囲と、外部から変更可能な 0.55V~5.5V の出力範囲に対応しているため、レギュレーションの後処理に柔軟に使用できます。このデバイスは、一般的な電圧レールに給電するための固定出力電圧も備えています。
TPS745-Q1 は、フィードバック・ピンの電圧を監視して出力電圧の状態を表示するパワー・グッド出力 (PG) を備えています。EN 入力および PG 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
TPS745-Q1 は小容量のセラミック出力コンデンサでも安定に動作するため、ソリューション全体のサイズを小さくできます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で ±0.85% (最大値)、全温度範囲で ±1.5% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能を内蔵しています。TPS745-Q1 は、短絡発生時の発熱を低減するのに役立つ内部フォールドバック電流制限機能を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS745-Q1 小型ウェッタブル・フランク WSON パッケージ封止のパワー・グッド機能搭載車載用 500mA LDO データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 7月 6日 |
アプリケーション・ノート | Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 | PDF | HTML | 2024年 7月 22日 | |||
機能安全情報 | TPS745-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 10月 20日 | |||
製品概要 | Mobileye EyeQ6L – Semi Discrete Power Tree | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS746EVM-009 Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS746EVM-009 — TPS746 パワー・グッド機能搭載、可変、1A LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS746EVM-009 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS746, which is a 1-A, low-Vin, low-dropout (LDO) voltage regulator with power good.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering (...)
PMP22650 — GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード・チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン
TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン
PMP41085 — Automotive 100W infotainment display module reference design with functional safety capabilities<
The LM74900-Q1 is the first stage of the design playing a role of protection for negative input voltage, undervoltage, locked output, and (...)
PMP30819 — 車載対応、PMIC および LDO を使用した 3 出力電源のリファレンス・デザイン
PMP30921 — 4W、不連続導通モード、1 次側安定化フライバックのリファレンス デザイン
PMP22334 — High efficiency, low-noise 5-V/3.3-V/1.8-V/1.1-V automotive display reference design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。