データシート
TRS3232E-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection for RS-232 Bus Pins
- ±15-kV Human Body Model (HBM)
- ±8 kV (IEC61000-4-2, Contact Discharge)
- ±15 kV (IEC61000-4-2, Air-Gap Discharge)
- Meets or Exceeds the Requirements of TIA/EIA-232-F
and ITU v.28 Standards - Operates With 3-V to 5.5-V VCC Supply
- Operates up to 250 kbit/s
- Two Drivers and Two Receivers
- Low Supply Current: 300 µA (Typ)
- External Capacitors: 4 × 0.1 µF
- Accepts 5-V Logic Input With 3.3-V Supply
- Pin Compatible to Alternative High-Speed Device (1 Mbit/s):
TRSF3232E
The TRS3232E device consists of two line drivers, two line receivers, and a dual charge-pump circuit with ±15-kV IEC ESD protection pin to pin (serial-port connection pins, including GND). The device meets the requirements of TIA/EIA-232-F and provides the electrical interface between an asynchronous communication controller and the serial-port connector. The charge pump and four small external capacitors allow operation from a single 3-V to 5.5-V supply. The devices operate at data signaling rates up to 250 kbit/s and a maximum of 30-V/µs driver output slew rate.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01094 — 絶縁型シャント電流測定向け磁気耐性トランスレス電源のリファレンス デザイン
TIDA-01094 は、絶縁型シャント センサと、絶縁型デルタ シグマ変調器を使用し、class 0.5 の 3 相トランスレス エネルギー測定システムを実装するためのリファレンス デザインです。各デルタ シグマ変調器は、静電容量を使用して自らの出力回路を入力回路から絶縁しているため、トランスレスのデータ絶縁を実現します。各変調器のハイサイドは、変圧器を使用しないキャップドロップ電源により駆動されます。このリファレンス デザインはトランスを使用していないため、磁気耐性を備えています。また、ハイサイド キャップドロップ電源は総システム (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。