ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

デュアル高速差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 15 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 65000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 15 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -15 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 65000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ANSI 規格 EIA/TIA-422-B を満たすか上回る
  • 5V 単一電源で動作
  • 最小 50Ω の負荷を最大 15Mbps で駆動
  • TTL および CMOS 入力互換
  • 出力短絡保護
  • DS9638 と交換可能
  • ANSI 規格 EIA/TIA-422-B を満たすか上回る
  • 5V 単一電源で動作
  • 最小 50Ω の負荷を最大 15Mbps で駆動
  • TTL および CMOS 入力互換
  • 出力短絡保護
  • DS9638 と交換可能

uA9638 は、ANSI 標準 EIA/TIA-422-B を満たすように設計されたデュアル高速差動ライン ドライバです。入力は TTL および CMOS 互換であり、入力クランプ ダイオードを備えています。伝搬遅延時間を最小化するため、ショットキー ダイオードでクランプされたトランジスタを使用しています。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピン パッケージで供給されます。

uA9638 は、低インピーダンス負荷を高速で駆動するために必要な電流を出力します。通常、ツイストペア ケーブルおよび差動レシーバと組み合わせて使用することで、適切に設計されたシステムにおいて、最大 15Mbps 以上のベースバンド データ伝送を達成できます。通常、uA9637A デュアル ライン レシーバが、‌レシーバとして使用されます。同じピン構成でさらに高速なスイッチング速度が必要な場合、SN75ALS191 を参照してください。

uA9638 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

uA9638 は、ANSI 標準 EIA/TIA-422-B を満たすように設計されたデュアル高速差動ライン ドライバです。入力は TTL および CMOS 互換であり、入力クランプ ダイオードを備えています。伝搬遅延時間を最小化するため、ショットキー ダイオードでクランプされたトランジスタを使用しています。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピン パッケージで供給されます。

uA9638 は、低インピーダンス負荷を高速で駆動するために必要な電流を出力します。通常、ツイストペア ケーブルおよび差動レシーバと組み合わせて使用することで、適切に設計されたシステムにおいて、最大 15Mbps 以上のベースバンド データ伝送を達成できます。通常、uA9637A デュアル ライン レシーバが、‌レシーバとして使用されます。同じピン構成でさらに高速なスイッチング速度が必要な場合、SN75ALS191 を参照してください。

uA9638 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート uA9638C、デュアル、高速、差動ライン ドライバ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 3月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ