ONET1151L
- Digitally Selectable Modulation Current up to 85 mApp (10-Ω Load)
- Digitally Selectable Bias Current up to 100-mA Source or Sink
- 2-Wire Digital Interface With Integrated Digital-to-Analog Converters
(DACs) and Analog-to-Digital Converter (ADC) for Control and Diagnostic
Management - Automatic Power Control (APC) Loop
- Adjustable Output Resistance and De-Emphasis
- Programmable Input Equalizer
- Cross-Point Control
- Selectable Monitor PD Current Range and Polarity
- Includes Laser Safety Features
- Single +3.3-V Supply
- Temperature –40°C to 100°C
- Surface Mount 4-mm × 4-mm, 24-Pin RoHS-Compliant QFN Package
- Pin-Compatible to the ONET1101L Device
The ONET1151L device is a 3.3-V laser driver designed to directly modulate a laser at data rates from 1 to 11.3 Gbps.
The device provides a 2-wire serial interface, which allows digital control of the modulation and bias currents, eliminating the need for external components. Output waveform control, in the form of cross-point adjustment, de-emphasis, and output termination resistance are available to improve the optical eye mask margin. An optional input equalizer can be used for equalization of up to 150 mm (6 in.) of microstrip or stripline transmission line on FR4-printed circuit boards. The device contains internal ADC and DACs to eliminate the need for special purpose microcontrollers.
The ONET1151L device includes an integrated automatic power control (APC) loop, which compensates for variations in laser average power over voltage and temperature and circuitry to support laser safety and transceiver management systems.
The laser driver is characterized for operation from 40°C ambient to +100°C temperatures and is available in a small footprint 4-mm × 4-mm, 24-pin, RoHS-compliant QFN package that is pin-compatible to the ONET1101L device.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 11.3 Gbps Low Power Laser Diode Driver データシート | 2013年 12月 3日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ONET1151L-EVM: Safety Instructions | 2018年 10月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00088 — 10G SFP+ LR 光学モジュール対応フォーム・ファクタの TI の ONET 部品用完全リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。