패키징 정보
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8 |
작동 온도 범위(°C) -55 to 150 |
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R |
CSD88539ND의 주요 특징
- Ultra-Low Q g and Q gd
- Avalanche Rated
- Pb Free
- RoHS Compliant
- Halogen Free
CSD88539ND에 대한 설명
This dual SO-8, 60 V, 23 mΩ NexFET™ power MOSFET is designed to serve as a half bridge in low-current motor control applications.