DCH010505D
- 3-kVDC Isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL60950 certified product
- Industry standard footprint
- JEDEC 7-pin SIP package
- Input voltage: 5 V ±10%
- Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
- Supports series operation for higher output voltage
- Supports parallel operation for higher output power
- Up to 78% efficiency
The DCH010505, DCH010512, and DCH010515 devices are a family of miniature, 1-W, 3-kV isolated DC/DC converters. Featured in an industry standard 7-pin SIP package, the DCH01 series requires minimal external components, reducing board space. The DCH01 series provides both single and dual split-supply outputs.
The use of a highly integrated package design results in highly reliable products with high power densities. High performance and small size makes the DCH01 suitable for a wide range of applications including signal chain applications and ground loop elimination.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Miniature, 1W, 3kV Isolated, Unregulated DC/DC Converters datasheet (Rev. J) | 2020/04/22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SIPMODULE (EDJ) | 5 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치