DCP010512B
- 1-kV Isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 recognized component
- EN55022 class B EMC performance
- 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
- Input voltage: 5 V, 15 V, or 24 V
- Output voltage: ±5 V, ±6.5 V, ±12 V, or ±15 V
- Device-to-device synchronization
- Thermal protection
- Short-circuit protection
- High efficiency
The DCP01B series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP01B series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.
This combination of features and small size makes the DCP01B series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치