DCPA10512
- 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 recognized component
- EN55022 class B EMC performance
- 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
- Input voltage: 5 V ±10%
- Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
- Soft start to reduce in-rush current
- Frequency synchronization
- Thermal protection
- Short-circuit protected
- High efficiency
The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.
This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
DCPA10512EVM-861 — DCPA10512 1W 절연 전원 모듈 EVM
The DCPA10512EVM evaluation board allows quick and easy evaluation of the DCPA10512, 1W isolated power module. The DCPA10512 device is an isolated 5V input, 12V output, 1W power module. The evaluation board has several test points and jumpers to easily evaluate the DCPA10512 operation.
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치