DCPA10515
- 2-kVDC Isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 recognized component
- EN55022 class B EMC performance
- 7-Pin PDIP and 7-pin SOP packages
- Input voltage: 5 V ±10%
- Output voltage: ±5 V, ±12 V, or ±15 V
- Soft start to reduce in-rush current
- Frequency synchronization
- Thermal protection
- Short-circuit protected
- High efficiency
The DCPA1 series is a family of 1-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of two external components, the DCPA1 series of devices include on-chip device protection, and the ability to synchronize to an external clock.
This combination of features and small size makes the DCPA1 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 1-W, Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. A) | 2020/04/22 | |
White paper | Benefits and trade-offs of various power-module package options | 2017/08/02 | ||
EVM User's guide | Using the DCPA1 EVM | 2016/03/28 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | Ultra Librarian |
SOP (DUA) | 7 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치