DCR022405
- 1-kV isolation (operational): 1-second test
- Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
- UL1950 recognized component
- 10-pin PDIP and SOP packages
- Input voltage: 12 V or 24 V
- 5-V output voltage
- Device-to-device synchronization
- 400-kHz switching frequency
- Short-circuit protection
- Thermal protection
- High efficiency
- 125 FITS at 55°C
The DCR02 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 2-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of converters offers very low output noise and high accuracy.
The DCR02 family is implemented in standard molded device packaging, providing standard JEDEC outlines suitable for high-volume assembly. They are manufactured using the same technology as standard device packages, thereby achieving very high reliability.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DCR02 Series: Miniature, 2W Isolated Regulated DC/DC Converters datasheet (Rev. D) | 2021/08/04 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
PDIP (NVE) | 10 | Ultra Librarian |
SOP (DVS) | 10 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치