DS14C89A
- Meets EIA/TIA-232-E and CCITT V.28 Standards
- Failsafe - Output High for Open Input
- LOW Power Consumption
- On Chip Noise Filter
- Available in SOIC Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS14C89A, pin-for-pin compatible to the DS1489A/MC1489A, ia a quad receiver designed to interface data terminal equipment (DTE) with data circuit-terminating equipment (DCE). These devices translate levels conforming to EIA-232E and CCITT V.28 standards to TTL/CMOS logic levels.
The device is fabricated in low threshold CMOS metal gate technology. The device provides very low power consumption compared to their bipolar equivalents: 900 μA (DS14C89A) versus 26 mA (DS1489A).
The DS14C89A provides on chip noise filtering which eliminates the need for external response control filter capacitors. When replacing the DS1489A with the DS14C89A, the response control filter pins can be tied high, low, or not connected.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS14C89A Quad CMOS Receiver datasheet (Rev. C) | 2013/04/12 | |
Application note | AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B) | 2013/04/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.