DS15MB200
- 1.5 Gbps Data Rate Per Channel
- Configurable Off/On Pre-emphasis Drives Lossy Backplanes and Cables
- LVDS/BLVDS/CML/LVPECL Compatible Inputs, LVDS Compatible Outputs
- Low Output Skew and Jitter
- On-chip 100Ω Input and Output Termination
- 15 kV ESD Protection on LVDS Inputs/Outputs
- Hot Plug Protection
- Single 3.3V Supply
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- 48-pin WQFN Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS15MB200 is a dual-port 2 to 1 multiplexer and 1 to 2 repeater/buffer. High-speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout, while pre-emphasis overcomes ISI jitter effects from lossy backplanes and cables. The differential inputs and outputs interface to LVDS or Bus LVDS signals such as those on Texas Instrument's 10-, 16-, and 18-bit Bus LVDS SerDes, or to CML or LVPECL signals.
The 3.3V supply, CMOS process, and robust I/O ensure high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS15MB200 Dual 1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS Mux/Buffer with Pre-Emphasis datasheet (Rev. E) | 2013/03/04 | |
White paper | Overcoming Impedance Discontins in HS Signal Paths Using LVDS Sgnl Cnditionrs | 2006/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |