데이터 시트
DS25CP104A
- DC - 3.125 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Pin and SMBus Configurable, Fully Differential, Non-Blocking Architecture
- Pin (Two Levels) and SMBus (Four Levels) Selectable Pre-Emphasis and Equalization Eliminate ISI Jitter
- Wide Input Common Mode Range Enables Easy Interface to CML and LVPECL Drivers
- LOS Circuitry Detects Open Inputs Fault Condition
- On-Chip 100Ω Input and Output Termination Minimizes Insertion and Return Losses, Reduces Component Count, Minimizes Board Space The DS25CP114 Eliminates the On-Chip Input Termination for Added Design Flexibility.
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 6 mm x 6 mm WQFN-40 Space Saving Package
All trademarks are the property of their respective owners.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
8개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS25CP104A/CP114 3.125 Gbps 4x4 LVDS Xpoint Sw w/Xmit Pre-Emp & Receive Equal datasheet (Rev. C) | 2013/03/04 | |
Selection guide | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017/04/05 | ||
Application note | LVDS Repeaters and Crosspoints Extend the Reach of FPD-Link II Interfaces (Rev. A) | 2013/04/29 | ||
Application note | AN-1957 LVDS Signal Conditioners Reduce Data-Dependent Jitter (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
Application note | Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A) | 2013/04/26 | ||
EVM User's guide | 3.125 Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board | 2012/01/25 | ||
Application note | DS25CP104 in 3G SDI Router Application | 2008/08/20 | ||
Application note | A 3 Gbps SDI Connectivity Solution Supporting Uncompressed 1080p60 Video | 2008/03/18 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |