DS26C32AMQML
- CMOS Design for Low Power
- ±0.2V Sensitivity Over Input Common Mode Voltage Range
- Input Fail-Safe Circuitry
- Inputs Won't Load Line When VCC = 0V
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- TRI-STATE Outputs for Connection to System Buses
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26C32A is a quad differential line receiver designed to meet the RS-422, RS-423, and Federal Standards 1020 and 1030 for balanced and unbalanced digital data transmission, while retaining the low power characteristics of CMOS.
The DS26C32A has an input sensitivity of 200 mV over the common mode input voltage range of ±7V. The DS26C32A features internal pull-up and pull-down resistors which prevent output oscillation on unused channels.
The DS26C32A provides an enable and disable function common to all four receivers, and features TRI-STATE outputs with 6 mA source and sink capability. This product is pin compatible with the DS26LS32A and the AM26LS32.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS26C32AMQML Quad Differential Line Receiver datasheet (Rev. A) | 2013/04/15 | |
* | SMD | DS26C32AMQML SMD 5962-91640 | 2016/06/21 | |
More literature | Die D/S DS26C32A MD8 Quad Differential Line Receiver | 2012/09/07 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — | |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치