DS26F31MQML
- Operation from Single +5.0V Supply
- Outputs Won't Load Line When VCC = 0V
- Output Short Circuit Protection
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- High Output Drive Capability for 100Ω Terminated Transmission Lines
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26F31M is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DS26F31M meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar differential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
The DS26F31M offers improved performance due to the use of state-of-the-art L-FAST bipolar technology. The L-FAST technology allows for higher speeds and lower currents by utilizing extremely short gate delay times. Thus, the DS26F31M features lower power, extended temperature range, and improved specifications.
The circuit provides an enable and disable function common to all four drivers. The DS26F31M features TRI-STATE outputs and logical OR-ed complementary enable inputs. The inputs are all LS compatible and are all one unit load.
The DS26F31M offers optimum performance when used with the DS26F32 Quad Differential Line Receiver.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS26F31MQML Quad High Speed Differential Line Drivers datasheet (Rev. A) | 2013/04/15 | |
* | SMD | DS26F31MQML SMD 5962-78023 | 2016/06/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |