DS26LS31MQML
- Operation from Single 5V Supply
- Outputs Won't Load Line When VCC = 0V
- Four Line Drivers in One Package for Maximum Package Density
- Output Short-Circuit Protection
- Complementary Outputs
- Meets the Requirements of EIA Standard RS-422
- Pin Compatible with AM26LS31
- Glitch Free Power Up/Down
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS26LS31MQML is a quad differential line driver designed for digital data transmission over balanced lines. The DS26LS31MQML meets all the requirements of EIA Standard RS-422 and Federal Standard 1020. It is designed to provide unipolar differential drive to twisted-pair or parallel-wire transmission lines.
The circuit provides an enable and disable function common to all four drivers. The DS26LS31MQML features TRI-STATE outputs and logically ANDed complementary outputs. The inputs are all LS compatible and are all one unit load.
The DS26LS31 features a power up/down protection circuit which keeps the output in a high impedance state (TRI-STATE) during power up or down preventing erroneous glitches on the transmission lines.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DS26LS31MQML Quad High Speed Differential Line Driver datasheet (Rev. B) | 2013/04/15 | |
Application note | AN-805 Calculating Power Dissipation for Differential Line Drivers (Rev. B) | 2013/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (NFE) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (NAJ) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치