인터페이스 RS-485 및 RS-422 트랜시버

DS3486

활성

쿼드 RS-422/RS-423 라인 리시버

제품 상세 정보

Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -25 to 25 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 32 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 4 Number of transmitters 0 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -25 to 25 Common-mode range (V) -25 to 25 Number of nodes 32 Features Extended common mode Isolated No Supply current (max) (µA) 85000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Four Independent Receivers
  • TRI-STATE Outputs
  • Internal Hysteresis −140 mV (typ)
  • Fast Propagation Times −19 ns (typ)
  • TTL Compatible Outputs
  • 5V Supply
  • Pin Compatible and Interchangeable with MC3486

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Four Independent Receivers
  • TRI-STATE Outputs
  • Internal Hysteresis −140 mV (typ)
  • Fast Propagation Times −19 ns (typ)
  • TTL Compatible Outputs
  • 5V Supply
  • Pin Compatible and Interchangeable with MC3486

All trademarks are the property of their respective owners.

Texas Instruments' quad RS-422, RS-423 receiver features four independent receivers which comply with EIA Standards for the electrical characteristics of balanced/unbalanced voltage digital interface circuits. Receiver outputs are 74LS compatible, TRI-STATE structures which are forced to a high impedance state when the appropriate output control pin reaches a logic zero condition. A PNP device buffers each output control pin to assure minimum loading for either logic one or logic zero inputs. In addition, each receiver has internal hysteresis circuitry to improve noise margin and discourage output instability for slowly changing input waveforms.

Texas Instruments' quad RS-422, RS-423 receiver features four independent receivers which comply with EIA Standards for the electrical characteristics of balanced/unbalanced voltage digital interface circuits. Receiver outputs are 74LS compatible, TRI-STATE structures which are forced to a high impedance state when the appropriate output control pin reaches a logic zero condition. A PNP device buffers each output control pin to assure minimum loading for either logic one or logic zero inputs. In addition, each receiver has internal hysteresis circuitry to improve noise margin and discourage output instability for slowly changing input waveforms.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet DS3486 Quad RS-422, RS-423 Line Receiver datasheet (Rev. D) 2013/04/15

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
시뮬레이션 툴

TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
사용 설명서: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (D) 16 Ultra Librarian